IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
SLPPI2520-12-R22M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI2520-12-R22M
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi2520_12_r22m/slppi2520_12_r22m.prj},{NB=SLPPI2520-12-R22M},{PN=SLPPI2520-12-R22M},{DESC=High Power Inductor, 0.22uH, 13 Ohm, 8A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=7},{IRMS=8},{INDUCTANCE=0,22},{DCR=13},{MAXHEIGHT=1,2},{DIMENSIONSMAX=2.5 * 2.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=278}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2520-12-R22M
Bill of material
SLPPI2520-12-R22M
PN
Part Number
SLPPI2520-12-R22M
DESC
Description
High Power Inductor, 0.22uH, 13 Ohm, 8A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
7
A
IRMS
I rms
8
A
INDUCTANCE
Inductance
0,22
µH
DCR
13
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,2
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.5 * 2.0
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D