IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
SS-52400-005
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-52400-005
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_52400_005/ss_52400_005.prj},{NB=SS-52400-005},{SHA256=n0ZicGUGiUlYNWA+kWZDnw5tBeqpxUdFNH4H7OPHdJQ=},{INAME=00004__ss2d524002d005},{PN=SS-52400-005},{DESC=USB Type-C Connector, USB 4.0, 1 Port, Right Angle Receptacle, Shielded, 0.047 in (1.20mm) PCB Thickness},{CT=USB},{GENDER=Receptacle},{PORTS=1},{TERMINATION=Solder},{ORIENTATION=Horizontal},{PERFORMANCE=USB 4.0},{SHIELD=Yes},{THICKNESS=0.047 in (1.20 mm)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-52400-005
Bill of material
SS-52400-005
PN
Part Number
SS-52400-005
DESC
Description
USB Type-C Connector, USB 4.0, 1 Port, Right Angle Receptacle, Shielded, 0.047 in (1.20mm) PCB Thickness
CT
Connector Type
USB
GENDER
Gender
Receptacle
PORTS
Ports
1
TERMINATION
Termination
Solder
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
PERFORMANCE
Performance
USB 4.0
SHIELD
Shield
Yes
THICKNESS
PCB Thickness
0.047 in (1.20 mm)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D