IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
SS-641010S-A-NF-RMK4
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-641010S-A-NF-RMK4
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_641010s_a_nf_rmk4/ss_641010s_a_nf_rmk4.prj},{NB=SS-641010S-A-NF-RMK4},{SHA256=j/UpbDbpaztT+DHY0bARHVb17AqXb5xfDAgvSV7Z0fA=},{INAME=00017__ss2d641010s2da2dnf2drmk4},{PN=SS-641010S-A-NF-RMK4},{DESC=Modular Jack, Standard, Horizontal (90), 10P 10C, NF Shielded, RMK4Keyed},{PT=Single Port Jack},{PERMORMANCE=Standard},{ORIENTATION=Horizontal},{PORTS=1},{PORTOPENING=Tab Down},{LED=N/A},{CONTACTS=10},{POSITIONS=10},{PROFILE=Low},{KEYING=RMK4},{SST=Rear},{SHIELD=Yes},{ST=NF},{FLANGE=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-641010S-A-NF-RMK4
Bill of material
SS-641010S-A-NF-RMK4
PN
Part Number
SS-641010S-A-NF-RMK4
DESC
Description
Modular Jack, Standard, Horizontal (90), 10P 10C, NF Shielded, RMK4Keyed
PT
Product Type
Single Port Jack
PERMORMANCE
Performance
Standard
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
PORTS
Ports
1
PORTOPENING
Port Opening
Tab Down
LED
N/A
CONTACTS
Contacts
10
POSITIONS
Positions
10
PROFILE
Profile
Low
KEYING
Keying
RMK4
SST
Side Solder Tails
Rear
SHIELD
Shield
Yes
ST
Shield Type
NF
FLANGE
Flange
No
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D