IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
SS-7188S-A-PG4-BA-50
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-7188S-A-PG4-BA-50
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_7188s_a_pg4_ba_50/ss_7188s_a_pg4_ba_50.prj},{NB=SS-7188S-A-PG4-BA-50},{SHA256=osbSAtg6uXQPAb4/jW+8vkirnMm6eM6mShHv0egZ0LM=},{INAME=00062__ss2d7188s2da2dpg42dba2d50},{PN=SS-7188S-A-PG4-BA-50},{DESC=Modular Jack, CAT5E, Horizontal (90), 8P 8C, PG4 Shielded},{PT=Single Port Jack},{PERMORMANCE=CAT5e},{ORIENTATION=Horizontal},{PORTS=1},{PORTOPENING=Tab Down},{LED=N/A},{CONTACTS=8},{POSITIONS=8},{PROFILE=Low},{KEYING=N/A},{SST=Rear},{SHIELD=Yes},{ST=PG4},{FLANGE=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-7188S-A-PG4-BA-50
Bill of material
SS-7188S-A-PG4-BA-50
PN
Part Number
SS-7188S-A-PG4-BA-50
DESC
Description
Modular Jack, CAT5E, Horizontal (90), 8P 8C, PG4 Shielded
PT
Product Type
Single Port Jack
PERMORMANCE
Performance
CAT5e
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
PORTS
Ports
1
PORTOPENING
Port Opening
Tab Down
LED
N/A
CONTACTS
Contacts
8
POSITIONS
Positions
8
PROFILE
Profile
Low
KEYING
Keying
N/A
SST
Side Solder Tails
Rear
SHIELD
Shield
Yes
ST
Shield Type
PG4
FLANGE
Flange
No
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D