Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 67
HELP_VARIABLE
Firma
BELIMO EMEA
Beschreibung
6-Weg Regelkugelhahn, Innengewinde
Stückliste
R3015-P4-1-B2
SA010ID04
Herstellername
Belimo
SA810ID03_O
Bestell-/Artikelnummer
PREVIEW
Vorschau
LOD
Detaillierungsgrad
SA810ID10
Beschreibungstext
SA700ID28
Nennmaß
SA700ID30
Nenndruck PN
16
SA700ID04
Armaturtyp
Sechs-Wege-Regelungsarmaturen
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID26
Produktbeschreibung
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
80 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
SA700ID40
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
SA700ID41
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
SA700ID42
max. Glykolanteil des Mediums
50
SA200ID03
Bauformen
6-Weg
SA300ID03
Anschlussarten
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
INFO
Information zum Export der Kombination Ventil/Antrieb
Bei Auswahl von Kombinationen Ventil/Antrieb bitte das Exportformat "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" auswählen!
ACCESSORY_1
Accessories:
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D