Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
BELIMO EMEA
Beschreibung
2-Weg Regelkugelhahn, Flansch
Stückliste
R6015RP63-B1
SA010ID04
Herstellername
Belimo
SA810ID03_O
Bestell-/Artikelnummer
PREVIEW
Vorschau
LOG
Detaillierungsgrad
SA810ID10
Beschreibungstext
SA700ID28
Nennmaß
SA700ID30
Nenndruck PN
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID04
Armaturtyp
Regelungsarmaturen mit Antrieb
SA700ID26
Produktbeschreibung
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
bar
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
100 °C
SA700ID40
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
SA700ID41
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
SA700ID42
max. Glykolanteil des Mediums
50 %
SA200ID03
Bauformen
2-Weg
SA300ID03
Anschlussarten
Flansch
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
SA450ID03
Oberfläche
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
ACCESSORY_1
Accessories: Actuator
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D