IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 210213-10X25
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210213.prj},{NB=bene_inox_210213-10X25},{REF=210213-10X25},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=10},{D3=8.160},{P=1.500},{L=25},{B=26.000},{K=5.0},{K1=5.38},{C=6.000},{C1=6.600},{DK=24.650},{DS=10.000},{LS=0.000},{LG=14.000},{RF=19.200},{R=0.500},{R1=1.500},{V=10.580},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 100
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 210213 - Mushroom head square neck bolt - Stainless steel A2 - DIN 603 - ISO 8677
Bill of material
Béné Inox 210213-10X25
REF
Référence
210213-10X25
210213-10X25
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
DXL
DxL
10x25
10x25
D
Screw nominal diameter
10
10
mm
L
Length
25
25
mm
K
Head height
5.0
5.0
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D