IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 210223-4X12
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210223.prj},{NB=bene_inox_210223-4X12},{REF=210223-4X12},{DXL=4x12},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{NENN=M4x12},{D=4.0},{NE=2},{D3=3.141},{P=0.700},{L=12},{DF=3.545},{DK=7.500},{A=1.400},{K=2.20},{R=1.000},{M=4.400},{INFOS=INFOTEXT},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 210223 - Pozidriv countersunk head thread forming screw -Stainless steel A2 - DIN 7500 M
Bill of material
Béné Inox 210223-4X12
REF
Référence
210223-4X12
210223-4X12
DXL
4x12
4x12
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
Screw nominal diameter
4.0
4.0
mm
NE
N° empreinte
2
2
L
Length
12
12
mm
K
Head height
2.20
2.20
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXT
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D