IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 410203-8X80
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4/410203.prj},{NB=bene_inox_410203-8X80},{REF=410203-8X80},{D=M 8},{DX=8.000},{DXL=8X80},{L=80.000},{DK=16.000},{K=4.400},{S=5.000},{T=4.600},{BX=49.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 145
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 410203 - Hexagon socket countersunk head screw - Stainless steel A4 - DIN 7991 - ISO 10642
Bill of material
Béné Inox 410203-8X80
REF
Référence
410203-8X80
410203-8X80
D
M 8
M 8
mm
DX
8.000
8.000
mm
DXL
8X80
8X80
mm
L
80.000
80.000
mm
DK
16.000
16.000
mm
K
4.400
4.400
mm
S
5.000
5.000
mm
T
4.600
4.600
mm
BX
49.000
49.000
mm
INFOS
정보
INFOTEXTE
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D