IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 221760-29
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 21 - Retaining rings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_21/221760.prj},{NB=bene_inox_221760-29},{REF=221760-29},{MAT=Inox},{D1=29.000},{D=29},{S=1.50},{D3=26.90},{A=4.800},{B=3.400},{D5=2.000},{D2=27.600},{M=1.600},{T=0.700},{N=2.100},{D4=39.100},{INFOS=INFOTEXT},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 221760 - Retaining ring for shafts - Stainless steel - DIN 471
Bill of material
Béné Inox 221760-29
REF
Référence
221760-29
221760-29
MAT
Matière
Inox
D
29
29
S
Thickness
1.50
1.50
mm
D3
Ring inner diameter, un-tense
26.90
26.90
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXT
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D