IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 222810-4,2X19
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 22 - Security pins and driver bits
Stainless steel A2
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_22/a2/222810.prj},{NB=bene_inox_222810-4,2X19},{REF=222810-4,2X19},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.2},{P=1.400},{D3=3.100},{L=19},{DK=7.5},{K=2.3},{EMP=2},{R=6.652},{TXA=3.350},{C=3.550},{ALPHA=150.000},{T=1.250},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 222810 - Self tapping security screw button head six lobes - recess with pin - Stainless steel A2
Bill of material
Béné Inox 222810-4,2X19
REF
Référence
222810-4,2X19
222810-4,2X19
DXL
4.2x19
4.2x19
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
4.2
4.2
mm
L
19
19
mm
DK
7.5
7.5
mm
K
2.3
2.3
mm
EMP
Empreinte n°
2
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D