IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 725201-6X25
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 25 - Aluminum fasteners
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_25/725201.prj},{NB=bene_inox_725201-6X25},{REF=725201-6X25},{DXL=M6 x 25},{MAT=Aluminium P60},{D=6},{L=25},{S=5},{DK=10.0},{K=6},{IDNR=},{LG=3.000},{LF=0.680},{D3=4.773},{P=1.000},{DA=6.800},{DS=6.000},{E=5.720},{HM=25.000},{R=0.250},{T=3.000},{V=0.600},{DW=9.380},{W=2.300},{FORM=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 725201 - Hexagon socket head cap screw - Aluminium P60 - DIN 912
Bill of material
Béné Inox 725201-6X25
REF
Référence
725201-6X25
725201-6X25
DXL
M6 x 25
M6 x 25
MAT
Matière
Aluminium P60
D
6
6
mm
L
25
25
mm
S
5
5
mm
DK
10.0
10.0
mm
K
6
6
mm
B
L
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D