IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 431745-5
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 31 - Ropes, chains and accessories
accessoires
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_31/accessoires/431745.prj},{NB=bene_inox_431745-5_0},{REF=431745-5},{POS=0},{D1=5.0},{L1=39.5},{L2=49.5},{L3=13.0},{L4=6.5},{L5=16.0},{CT=450},{D1F=4.134},{INFOS=INFOTEXT},{INFO1=431745.txt},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 431745 - Fast pin with ring - Stainless steel
Bill of material
Béné Inox 431745-5
REF
Référence
431745-5
431745-5
POS
Ouvert
Fermé
Ouvert
Fermé
D1
5.0
5.0
mm
L1
39.5
39.5
mm
L2
49.5
49.5
mm
L3
13.0
13.0
mm
L4
6.5
6.5
mm
L5
16.0
16.0
mm
CT
Charge de travail
450
450
daN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXT
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D