IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 651243-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
51 - Raccords union
02 - Raccords union usinés à joint plat
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/51_raccords_union/02_raccords_union_a_joint_plat/5124.prj},{NB=bene_inox_651243-40},{REF=651243-40},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316 L},{DN=40},{D=39},{F=1\"1/2},{L=81.0},{S1=63},{S2=53},{S3=45},{KG=0.60},{VERS=1.000},{PPATH=5124gaz_asmtpl.prj},{FNDM=47.800},{FKDM=44.850},{A=12.700},{D1=58.000},{L3=20.000},{DI=39.000},{L1=19.000},{L2=21.000},{L4=6.000},{L5=16.000},{F1=1.500},{SW=12.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5124 - Unions flat seat (PTFE) - Male / Male - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 651243-40
REF
Référence
651243-40
651243-40
FORM
Forme
Gaz
Gaz
MAT
Matière
Inox 316 L
DN
Diamètre nominal
40
40
mm
D
39
39
mm
F
1"1/2
1"1/2
Pouces
L
81.0
81.0
mm
S1
63
63
mm
S2
53
53
mm
S3
45
45
mm
KG
Poids
0.60
0.60
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D