IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 454252-16
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
01 - Raccords à simple bague
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/01_raccords_a_simple_bague_serie_l/5425.prj},{NB=bene_inox_454252-16},{REF=454252-16},{PN=400},{D1=16},{D2=12},{L=38.5},{POIDS=0.04},{D22=20.000},{D3=16.000},{D4=14.000},{D5=2.000},{L1=26.000},{L2=2.500},{L3=2.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 5425 - Welding nipple with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
Bill of material
Béné Inox 454252-16
REF
Reference
454252-16
454252-16
PN
400
400
bar
D1
16
16
mm
D2
12
12
mm
L
38.5
38.5
mm
POIDS
0.04
0.04
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D