IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 356302-7113
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
04 - Fonds bombés ISO et métriques
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/04_fonds_bombes_iso_metriques/5630.prj},{NB=bene_inox_356302-7113},{REF=356302-7113},{MAT=Inox 1.4307},{DN=700},{D=711.3},{E=3},{L=152},{R1=711},{R2=71.1},{POIDS=12.90},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5630 - ISO pipe cap, thickness 3 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
Bill of material
Béné Inox 356302-7113
REF
Référence
356302-7113
356302-7113
MAT
Matière
Inox 1.4307
Inox 1.4307
DN
700
700
mm
D
711.3
711.3
mm
E
3
mm
L
152
152
mm
R1
711
711
mm
R2
71.1
71.1
mm
POIDS
12.90
12.90
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D