IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 356322-609S10
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
05 - Collets ISO et métriques
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/05_collets_iso_metriques/5632.prj},{NB=bene_inox_356322-609S10_6.3},{REF=356322-609S10},{MAT=Inox 1.4307},{DN=600},{DNP=24\"},{D1=609.6},{D2=685},{E1=7},{E2=6.3},{L=40.0},{POIDS=13.50},{D3=614.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 142
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5632 - Thick machined collar - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
Bill of material
Béné Inox 356322-609S10
REF
Référence
356322-609S10
356322-609S10
MAT
Matière
Inox 1.4307
Inox 1.4307
DN
600
600
mm
DNP
24"
24"
pouces
D1
609.6
609.6
mm
D2
685
685
mm
E1
7
7
mm
E2
6.3
6.3
mm
L
40.0
40.0
mm
POIDS
13.50
13.50
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D