IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 458413D-150D
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58413d.prj},{NB=bene_inox_458413D-150D_1},{REF=458413D-150D},{MAT=FKM},{TYPE=Détecteurs inductifs},{DN=150},{DNP=6\"},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=7},{PPATH=58419d_12d_13d_14d/58419d_12d_13d_14d_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 58413D - Butterfly valve with locating holes and o/c position sensing - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly - FKM gasket
Bill of material
Béné Inox 458413D-150D
REF
Référence
458413D-150D
458413D-150D
MAT
Matière joint
FKM
TYPE
Détecteurs inductifs
Détecteurs inductifs
DN
150
150
mm
DNP
6"
6"
인치
V
Vanne
Valve closed
Vanne ouverte
Valve closed
Vanne ouverte
X
7
7
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D