IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 858415D-150D
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58415d.prj},{NB=bene_inox_858415D-150D_1},{REF=858415D-150D},{MAT=EPDM},{TYPE=Détecteurs inductifs},{DN=150},{DNP=6\"},{INFOS=INFOTEXTE},{V=1},{X=7},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=58415d/58415d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 58415D - Butterfly valve with locating holes and O/C position sensing - Cast iron body and butterfly - EPDM gasket
Bill of material
Béné Inox 858415D-150D
REF
Référence
858415D-150D
858415D-150D
MAT
Matière joint
EPDM
TYPE
Détecteurs inductifs
Détecteurs inductifs
DN
150
150
mm
DNP
6"
6"
인치
V
Vanne
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D