IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 458481-80
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
03_vannes_guillotine
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/03_vannes_guillotine/58481.prj},{NB=bene_inox_458481-80_1},{REF=458481-80},{MAT=EPDM},{DN=80},{DNP=3\"},{PN=10},{D1=80},{D2=225},{L1=50},{L2=149},{L3=332},{L4=479},{POIDS=10,00},{V=1},{S=60.000},{PPATH=5848/5848_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 58481 - Knife gate valve - CF8M stainless steel body - 316 stainless steel gate - EPDM seat
Bill of material
Béné Inox 458481-80
REF
Reference
458481-80
458481-80
MAT
Matière
EPDM
DN
80
80
mm
DNP
3"
3"
Pouces
PN
10
bar
D1
80
80
mm
D2
225
225
mm
L1
50
50
mm
L2
149
149
mm
L3
332
332
mm
L4
479
479
mm
POIDS
10,00
10,00
kg
V
Valve open
Valve closed
Valve open
Valve closed
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D