IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 261223-104
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/02_accessoires_de_tuyauterie_sms/61223.prj},{NB=bene_inox_261223-104},{REF=261223-104},{MAT=Inox 304},{DN=104},{DNP=4\"},{D=100},{F=125x1/4\"},{L=180},{POIDS=3.770},{VERS=6.000},{VERS1=6.000},{PPATH=61223/61223_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61223 - Tee with 3 male ends - Stainless steel 304 - 316L
Bill of material
Béné Inox 261223-104
REF
Référence
261223-104
261223-104
MAT
Matière
Inox 304
Inox 304
DN
Diamètre nominal
104
104
DNP
Diamètre nominal
4"
4"
Pouces
D
100
100
mm
F
125x1/4"
125x1/4"
mm
L
180
180
mm
POIDS
3.770
3.770
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D