IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 661316-51SG
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
04 - Accessoires pour vannes papillon
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/04_accessoires_pour_vannes_papillon/61316.prj},{NB=bene_inox_661316-51SG_0},{REF=661316-51SG},{VANNE=SMS / DIN / CLAMP / MACON 50/51},{D1=50},{D2=12},{L=122},{ANGLE=0},{E=méplat 8},{DN=},{DNP=},{MACON=2.000},{REF1=PAP2805051},{VERS=3.000},{L1=122.000},{L2=74.500},{L3=20.000},{L4=20.000},{L41=21.500},{L5=8.000},{L6=13.000},{L7=16.000},{L8=5.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{D11=18.000},{D22=18.000},{D3=11.900},{D4=49.800},{D5=11.900},{D6=49.800},{D7=6.000},{R1=1.000},{R2=1.250},{R3=1.250},{R4=1.000},{R5=2.000},{R6=2.000},{R7=0.400},{R8=0.400},{R9=2.000},{R10=1.000},{C1=1.000},{R11=276.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61316 - Butterfly for valve - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 661316-51SG
REF
Référence
661316-51SG
661316-51SG
VANNE
Pour vanne DN
SMS / DIN / CLAMP / MACON 50/51
SMS / DIN / CLAMP / MACON 50/51
D1
50
50
mm
D2
12
12
mm
L
122
122
mm
E
Entrainement
méplat 8
méplat 8
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D