IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 261320-2576
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
04 - Accessoires pour vannes papillon
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/04_accessoires_pour_vannes_papillon/61320.prj},{NB=bene_inox_261320-2576_0},{REF=261320-2576},{DN=25 à 76},{DNP=1\" à 3\"},{L1=162},{L2=44},{ENTRAINEMENT=méplat 8},{POIDS=0.25},{ANGLE1=0},{PPATH=61320/61320_sbl.prj},{ANGLE=MIN},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61320 - Handle for butterfly valve - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 261320-2576
REF
Référence
261320-2576
DN
Diamètre nominal
25 à 76
mm
DNP
Diamètre nominal
1" à 3"
Pouces
L1
162
mm
L2
44
mm
ENTRAINEMENT
méplat 8
mm
POIDS
0.25
kg
ANGLE1
0.000
-45.000
45.000
0.000
-45.000
45.000
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D