IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 961529-104A
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
04 - Accessoires pour vannes papillon
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/04_accessoires_pour_vannes_papillon/61529.prj},{NB=bene_inox_961529-104A},{REF=961529-104A},{ALIMENTATION=100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC},{DN=100 et 104},{DNP=4\"},{ENTRAINEMENT=9,5 x 9,5},{L1=32},{L2=73},{L3=152},{L4=151},{L5=128},{POIDS=2,98},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=61529/61529_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61529 - Positioner electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66
Bill of material
Béné Inox 961529-104A
REF
Référence
961529-104A
961529-104A
ALIMENTATION
100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC
100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC
DN
DN vanne
100 et 104
100 et 104
mm
DNP
DN vanne
4"
4"
인치
ENTRAINEMENT
9,5 x 9,5
9,5 x 9,5
mm
L1
32
32
mm
L2
73
73
mm
L3
152
mm
L4
151
mm
L5
128
mm
POIDS
2,98
2,98
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D