IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 661335-51
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
05 - Vannes à clapet SMS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/05_vannes_a_clapet_sms/61335.prj},{NB=bene_inox_661335-51_11_0},{REF=661335-51},{DN=51},{DNP=2\"},{D1=51.0},{D2=101.6},{L1=424},{L2=75},{L3=41.5},{L4=74},{POIDS=8.2},{VANNE1=11},{POS=0},{V1=11.000},{V2=30.000},{PPATH=61335/61335_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61335 - Pneumatic seat valve, 5 ways (T / T shape) - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 661335-51
REF
Référence
661335-51
661335-51
DN
Diamètre nominal
51
51
mm
DNP
Diamètre nominal
2"
2"
D1
51.0
51.0
mm
D2
101.6
101.6
mm
L1
424
424
mm
L2
75
75
mm
L3
41.5
41.5
mm
L4
74
74
mm
POIDS
8.2
8.2
kg
VANNE1
fermé/ouvert
fermé
ouvert
fermé
ouvert
POS
position corps inférieur
°
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D