IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662127-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62127.prj},{NB=bene_inox_662127-40},{REF=662127-40},{MAT=Inox 316 L},{DN=40},{D1=56},{D2=38.5},{F=1\"1/4},{L=27},{P=45.000},{POIDS=0.55},{DGAZ=41.910},{D11=10.000},{D22=39.000},{C=38.000},{E=9.480},{FF=50.920},{H=22.000},{I=1.000},{K=48.000},{M=12.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62127 - Adapter DIN liner to BSP female - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662127-40
REF
Référence
662127-40
662127-40
MAT
Matière
Inox 316 L
DN
Diamètre nominal
40
40
mm
D1
56
56
mm
D2
38.5
38.5
mm
F
BSP
1"1/4
1"1/4
Pouces
L
27
27
mm
POIDS
0.55
0.55
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D