IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662361-6
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
04 - Vannes à membrane DIN
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/04_vannes_a_menbranes_din_pour_applications_steriles/62361.prj},{NB=bene_inox_662361-6},{REF=662361-6},{MAT=Inox 316 L},{DN=6},{D1=8},{D2=6},{D3=32},{L1=72},{L2=69},{POIDS=0.16},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=62361/62631_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 62361 - Handwheel welding diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662361-6
REF
Reference
662361-6
662361-6
MAT
Material
Inox 316 L
DN
Nominal diameter
6
6
mm
D1
8
8
mm
D2
6
6
mm
D3
32
mm
L1
72
mm
L2
69
mm
POIDS
0.16
0.16
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D