IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 262414-65
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
07 - Accessoires de robinetterie DIN
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/07_accessoires_de_robinetterie_din/62414.prj},{NB=bene_inox_262414-65},{REF=262414-65},{MAT=Inox 304},{DN=65},{F=95 x 1/6\"},{L1=325},{L2=88},{L3=70},{POIDS=7.62},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=62414/62414_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 62414 - Overflow valve male ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L
Bill of material
Béné Inox 262414-65
REF
Reference
262414-65
262414-65
MAT
Material
Inox 304
Inox 304
DN
Nominal diameter
65
65
mm
F
95 x 1/6"
95 x 1/6"
mm
L1
325
325
mm
L2
88
88
mm
L3
70
70
mm
POIDS
7.62
7.62
Kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D