IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662423-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
07 - Accessoires de robinetterie DIN
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/07_accessoires_de_robinetterie_din/62423.prj},{NB=bene_inox_662423-40},{REF=662423-40},{MAT=Inox 316 L},{DN=40},{D=79},{F=65 x 1/6''},{L=156},{POIDS=1.01},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=62423/62423_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62423 - In-line sight flow indicator male ends - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662423-40
REF
Reference
662423-40
662423-40
MAT
Material
Inox 316 L
DN
Nominal diameter
40
40
mm
D
79
79
mm
F
65 x 1/6''
65 x 1/6''
mm
L
156
156
mm
POIDS
1.01
1.01
Kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D