IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 663441-6351
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
02 - Accessoires de tuyauterie CLAMP
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/02_accessoires_de_tuyauterie_clam/63441.prj},{NB=bene_inox_663441-6351},{REF=663441-6351},{DN=63-51},{DNP=2\"1/2-2\"},{D1=48.5},{D2=60.5},{D3=64.0},{D4=77.5},{L=76.2},{POIDS=0.23},{D5=56.5},{D6=70.5},{D7=51.0},{D8=63.5},{L1=12.7},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 63441 - Clamp excentric reducer - Ra = 0,8 μm - Stainless steel 316 L
Bill of material
Béné Inox 663441-6351
REF
Référence
663441-6351
663441-6351
DN
Diamètre nominal
63-51
63-51
mm
DNP
Diamètre nominal
2"1/2-2"
2"1/2-2"
mm
D1
48.5
48.5
mm
D2
60.5
60.5
mm
D3
64.0
64.0
mm
D4
77.5
77.5
mm
L
76.2
76.2
mm
POIDS
0.23
0.23
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D