IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 664335-50
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
03 - Vannes papillon MACON
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/03_vannes_papillon_macon/64335.prj},{NB=bene_inox_664335-50_0},{REF=664335-50},{MAT=Inox 316 L},{DN=50},{D=105},{F=M 67 x 3},{L1=80},{L2=100},{POIDS=1.93},{ANGLE=0},{INFOS=INFOTEXTE},{DF=67.000},{A1=55.000},{B=50.000},{C=59.000},{D1=66.000},{G=78.000},{H1=8.500},{I=11.300},{J=9.000},{K=16.000},{L11=40.000},{ALPHA=36.000},{BETA=45.000},{X=92.000},{Y=93.000},{M=6.000},{N=75.000},{P=60.000},{T=13.000},{MACON=2.000},{VERS=3.000},{PPATH=64335/64335_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 64335 - Butterfly valve male end / square flange with round holes - Silicone gasket - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 664335-50
REF
Référence
664335-50
664335-50
MAT
Matière
Inox 316 L
DN
Diamètre nominal
50
50
mm
D
105
105
mm
F
M 67 x 3
M 67 x 3
mm
L1
80
80
mm
L2
100
100
mm
POIDS
1.93
1.93
Kg
ANGLE
mm
값 입력 ANGLE
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D