IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 464511-1220IN
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
05 - Accessoires de robinetterie MACON
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/05_accessoires_de_robinetterie_macon/64511.prj},{NB=bene_inox_464511-1220IN},{REF=464511-1220IN},{RACCORDEMENT=Filetage BSPP},{VERSION=Avec bague de serrage inox},{D=20 - 24},{F=1/2\"},{L1=50.5},{L2=20.5},{L3=18},{PASSAGE=8},{DESIGNATION=Pour tube polycarbonate ø 20 à 25},{MAT=Inox 316},{X=2},{Y=2},{PPATH=64511/64511_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 64511 - Upper part for tank level gauge - Stainless steel 316
Bill of material
Béné Inox 464511-1220IN
REF
Référence
464511-1220IN
464511-1220IN
RACCORDEMENT
Connection
Filetage BSPP
Filetage BSPP
VERSION
Version
Half coupling with locking ring female BSP threaded - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium
Half coupling with locking ring female BSP threaded - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium
D
min - max
20 - 24
mm
F
1/2"
1/2"
Pouces
L1
50.5
50.5
mm
L2
20.5
20.5
mm
L3
18
mm
PASSAGE
Passage
8
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D