IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 273253-2
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04_mesure_et_instrumentation
01 - Mesure de la pression
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/04_mesure_et_instrumentation/01_mesure_de_la_pression/7325.prj},{NB=bene_inox_273253-2},{REF=273253-2},{D=Ø 100 (1/2\" BSPP)},{P=0 / 2,5},{V1=4.000},{PPATH=7325/7325_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 7325 - Stainless steel pressure gauge with mounted diaphragm seal - Removable male stainless steel 316L BSPP connection
Bill of material
Béné Inox 273253-2
REF
Référence
273253-2
273253-2
D
Diamètre (Raccordement)
Ø 100 (1/2" BSPP)
mm
P
Pression
0 / 2,5
0 / 2,5
bar
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D