IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 680514-400300
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8051.prj},{NB=bene_inox_680514-400300},{REF=680514-400300},{FINITION=SF4},{D1P=4\"},{D1=101.60},{D2P=3\"},{D2=76.20},{L=161.9},{POIDS=0.76},{INFOS=INFOTEXTE},{X=0},{L1=25.400},{L2=136.500},{D1X=97.380},{D2X=72.900},{DDIST=12.700},{X1=6},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 8051 - Réduction excentrique entrée clamp / sortie à souder
Bill of material
Béné Inox 680514-400300
REF
Référence
680514-400300
680514-400300
FINITION
SF4
SF4
D1P
4"
4"
pouces
D1
101.60
101.60
mm
D2P
3"
3"
pouces
D2
76.20
76.20
mm
L
161.9
161.9
mm
POIDS
0.76
0.76
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D