IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 680621-100
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
04 - Vannes à membrane aseptique
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/04_vannes_a_membrane_aseptique/8062.prj},{NB=bene_inox_680621-100},{REF=680621-100},{FINITION=SF1},{D1P=1\"},{D1=25.4},{D2=22.1},{D3=128},{L1=127},{L2=188},{POIDS=3.10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 8062 - Vanne à membrane pneumatique bw - BOITIER PP Inox moulé CF3M (316L)
Bill of material
Béné Inox 680621-100
REF
Référence
680621-100
680621-100
FINITION
SF1
D1P
1"
1"
pouces
D1
25.4
25.4
mm
D2
22.1
22.1
mm
D3
128
128
mm
L1
127
127
mm
L2
188
188
mm
POIDS
3.10
3.10
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D