IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
MS200-035-GR
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
MS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/ms/ms_200_tab.prj},{NB=MS200-035-GR(0--skudo)},{ARTNR=MS200-035-GR},{CODE=MS200-035-A-GR},{CODENIT=CSS25-35-50},{CU=35.1},{L=118.2},{LMIN=83.1},{RC=1},{D=25},{P=45},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=skudo},{F0=50},{F1I=1,36xF0},{F1P=1,60xF0},{S=1.13},{W=0.18},{OP=0.000},{FX='-','-','FC25B','FC 25 B','FCC25A','FCC 25 A'},{FXNIT='-','-','FC25B','05529/C'},{PRA=5.000},{SKUDO1=<'skudo','Skudo'>,'-','-'},{SKUDO2=<'-','-'>},{D1=200.000},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=ms_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
MS 200 - Mini cylinders + SKUDO
Bill of material
MS200-035-GR
ARTNR
MS200-035-GR
MS200-035-GR
CU
Stroke
35.1
35.1
mm
L
Total length
118.2
118.2
mm
LMIN
Minimum length
83.1
83.1
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
25
mm
P
Pressure
45
45
bar
PMIN
Pressure min.
10
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
-
FC 25 B
FCC 25 A
-
FC 25 B
FCC 25 A
SKUDO
-
Skudo
-
Skudo
-
F0
Nominal initial force
50
50
F1I
Isothermal end force
1,36xF0
1,36xF0
daN
F1P
Polytrophic end force
1,60xF0
1,60xF0
daN
S
Surface
1.13
cm^2
W
Weight
0.18
0.18
Kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D