Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bessey
説明
STC-HA - オープンアームと角度がついた土台付きの水平トグルクランプ
部品表
BESSEY STC-HA20
ON
注文番号
STC-HA20 mm
CTN
輸出管理番号
82057000 mm
POS
位置
VB
調節可能な範囲
mm
Enter value for VB
調節可能な範囲
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF
PDF mm
L1
全体の長さ
167 mm
L2
張出材の長さ
45 mm
L3
調節可能なスピンドル
20 mm
L4
圧力プレートの直径
16 mm
L5
基礎の長さ
83 mm
L6
ベースプレートの長さ
38 mm
L8
二構成プラスチックハンドルの幅
46 mm
H1
ハンドルを下げた高さ
85 mm
H2
ハンドルを開いた高さ
181 mm
H3
張出材の高さ
10 mm
H4
スピンドル一式の高さ
42 mm
H5
基礎の高さ
66 mm
B1
張出材の外幅
10 mm
B2
張出材の内幅
6 mm
B3
二構成プラスチックハンドルの幅
20 mm
B4
ベースプレートの幅
45 mm
LO1
穴の距離 1
10-30
LO2
穴の距離 2
20-26
LO3
穴の距離 3
26 mm
D
ベースプレートの穴径パターン
5.6 mm
SMAX
開口幅
35 N
AA
自動調節
20 mm
MAXS
最大加圧力
1100 N
GEW
重量
0.23 kg
VERP
梱包単位
6 stck.
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D