IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
PGFC200-08A-FP1-T
IMI Bimba Products
Air Preparation
Inch
Assembled Combinations
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bimba/air_preparation/inch/assembled_combinations/excelon_82_boxset_asmtab.prj},{NB=PGFC200-08A-FP1-T(0)},{ITEM=Combo},{M=PGFC 200},{BG=With},{MD=Compressed air only},{MSPP=10 bar (145 psi)},{MSPM=20 bar (290 psi)},{AMP=-10 ... +60°C (+14 ... +140°F)},{FLOW=0},{BPS=2},{BDR=A},{BTYP=C},{BBW=P},{BSW=1},{BTH=A},{PNFINDER=1},{MAIN=T82},{MAIN03=B82G},{MAIN05=L82},{TYPE=},{TYPE03=},{TYPE05=C},{RW=},{RW05=},{RW03=},{BE=},{BE03=},{BE05=},{F=T},{F03=},{F05=},{PS=2},{PS03=2},{PS05=2},{TH=A},{TH03=A},{TH05=A},{SLI=},{SLI03=},{SLI05=},{AD=},{AD03=K},{AD05=},{DR=},{DR03=A},{DR05=E},{BW=},{BW03=P},{BW05=P},{EL=},{EL03=3},{EL05=},{DP=},{DP03=R},{DP05=},{PR=},{PR03=M},{PR05=},{G=},{G03=G},{G05=},{OP=},{OP03=},{OP05=N},{CLAMP02=820014-52KIT},{CLAMP04=820014-52KIT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
PGFC 200 - Combo
Bill of material
PGFC200-08A-FP1-T
CNSORDERNONB
Order number
PGFC200-08A-FP1-T
ITEM
Item
Combo
M
Model
PGFC 200
BPS
Port Size
08 - 1/4
10 - 3/8
08 - 1/4
10 - 3/8
BDR
Drain
A - Auto Drain
M - Manual Drain
A - Auto Drain
M - Manual Drain
BTYP
Lubrication
F - Oil fog
M - Micro fog
F - Oil fog
M - Micro fog
BBW
Bowl Type
P - Transparent with guard
D - Metal with liquid indicator
P - Transparent with guard
D - Metal with liquid indicator
BSW
Accessories
1 - Shut-off Valve,Gauge, and Brackets
5 - Gauge and Brackets
1 - Shut-off Valve,Gauge, and Brackets
5 - Gauge and Brackets
BTH
Thread
T - NPT
G - ISO G
T - NPT
G - ISO G
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D