IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
MGAF200-06-SM
IMI Bimba Products
Air Preparation
Inch
Filters
Filters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bimba/air_preparation/inch/filters/filters/mgaf.prj},{NB=MGAF200-06-SM},{PL=MGAF Series},{M=200},{PS=06},{D=SM},{F=},{BT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGAF - Filter
Bill of material
MGAF200-06-SM
PN
Part Number
MGAF200-06-SM
PL
Product Line
MGAF Series
M
Model
200 Series
300 Series
400 Series
600 Series
200 Series
300 Series
400 Series
600 Series
PS
Port Size
06 = 1/8 NPT
08 = 1/4 NPT
06 = 1/8 NPT
08 = 1/4 NPT
D
Drain
SM = Semi Auto/Manual Drain
SM = Semi Auto/Manual Drain
F
Filtering
Blank = 40µm
W = 5µm
Blank = 40µm
W = 5µm
BT
Bowl Type
Blank = Polycarbonate Bowl with Metal Bowl Guard
N = Nylon Bowl with Metal Bowl Guard
D = Metal Bowl
Blank = Polycarbonate Bowl with Metal Bowl Guard
N = Nylon Bowl with Metal Bowl Guard
D = Metal Bowl
A
52.50
mm
B
54.50
mm
BA
33.00
mm
C
150.00
mm
CA
137.00
mm
K
5.40
mm
KA
27.00
mm
KB
8.40
mm
KC
23.00
mm
P
1/8"
PA
120.00
mm
Q
M5X0.8
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D