IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
MGAFB200-06-SM-1
IMI Bimba Products
Air Preparation
Inch
Filters
Filters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bimba/air_preparation/inch/filters/filters/mgafb.prj},{NB=MGAFB200-06-SM-1},{PL=MGAFB Series},{M=200},{PS=06},{D=SM},{F=1},{BT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
GAFB - Filter
Bill of material
MGAFB200-06-SM-1
PN
Part Number
MGAFB200-06-SM-1
PL
Product Line
MGAFB Series
M
Model
200 Series
300 Series
400 Series
200 Series
300 Series
400 Series
PS
Port Size
06 = 1/8 NPT
08 = 1/4 NPT
06 = 1/8 NPT
08 = 1/4 NPT
D
Drain
SM = Semi Auto/Manual Drain
SM = Semi Auto/Manual Drain
F
Filtering
1 = 0.01µm
3 = 0.3µm
1 = 0.01µm
3 = 0.3µm
BT
Bowl Type
Blank = Polycarbonate Bowl with Metal Bowl Guard
N = Nylon Bowl with Metal Bowl Guard
D = Metal Bowl
Blank = Polycarbonate Bowl with Metal Bowl Guard
N = Nylon Bowl with Metal Bowl Guard
D = Metal Bowl
A
33
mm
B
150
mm
C
1/8 NPT
DD
D
M5X0.8
E
27
mm
FF
F
8.4
mm
G
5.4
mm
H
23.0
mm
J
120.0
mm
K
137.0
mm
L
38.0
mm
MM
M
52.5
mm
N
43.0
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D