Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGF - Filter
Bill of material
MGF200-06-M
PN
Part No.
MGF200-06-M
MODEL1
Model
MGF
MODEL
Model
PS
Port Size
DR
Drain Type
FT
Filtering
BWT
Bowl Type
A
30.00 mm
G
27.00 mm
I
8.40 mm
J
5.40 mm
L
23.00 mm
T
123.00 mm
N
47.00 mm
R
40.00 mm
S
110.20 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D