Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
AP-600 - Heavy Duty Welded Steel Frame Presses
Bill of material
AP-600M
PN
Part No.
AP-600M
MN
Model No.
AP-600
DESCRIPTION
Description
1 3/4 Ton Arbor Press
TYPE
Type
BORE
Bore
6"
THRUST
Thrust at 100 PSI
3393 lbs.
STROKE
Stroke
英寸
TWD
Table Width & Depth
8x8 英寸
WEIGHT
Weight
85 lbs
OPTIONS
Rod Options
L
19.52 英寸
L1
18.00 英寸
L2
8.00 英寸
L3
4.00 英寸
H
27.97 英寸
H1
5.62 英寸
H2
9.85 英寸
H3
12.50 英寸
W
8.00 英寸
W1
5.12 英寸
W2
6.00 英寸
W3
7.00 英寸
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D