IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
BBG006NB55
IMI Bimba Products
Vacuum
Inch
Vacuum Accessories
Cups
Vacuum Cups Expansion
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bimba/vacuum/inch/vacuum_accessories/cups/vacuum_cups_expansion/bbg_asmtab.prj},{NB=BBG006NB55N/ANB55006},{MODEL=BBG - Global single bellows},{DS=006},{MS=NB55},{FF=No},{THD=N/A},{CF=},{PPATH=assemblies/bbg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
BBG - Bellows
Bill of material
BBG006NB55
PN
Part Number
BBG006NB55
MODEL
Series
BBG - Global single bellows
DS
Size
006 – Ø6 mm
008 - Ø8 mm
010 - Ø10 mm
015 - Ø15 mm
020 - Ø20 mm
025 - Ø25 mm
030 - Ø30 mm
035 - Ø35 mm
040 - Ø40 mm
050 - Ø50 mm
060 - Ø60 mm
006 – Ø6 mm
008 - Ø8 mm
010 - Ø10 mm
015 - Ø15 mm
020 - Ø20 mm
025 - Ø25 mm
030 - Ø30 mm
035 - Ø35 mm
040 - Ø40 mm
050 - Ø50 mm
060 - Ø60 mm
mm
MS
Material specification
NB55 - NBR 55
WS50 - White silicone rubber
NB55 - NBR 55
WS50 - White silicone rubber
FF
Include Fitting
No
Yes
No
Yes
THD
Fitting Thread
N/A
N/A
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D