IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
932CN-SABP5-040-0188
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Air Pilot Operated
Pinch Valves
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/air_pilot_operated/pinch_valves/932_asmtab.prj},{NB=932CN-SABP5-040-0188},{MODEL=932},{STATE=C},{S=N},{PG=0.040},{W=4.5 oz. (125g)},{MO=Panel or Base},{PS=Panel},{PPATH=932_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
932 - Acro Pneumatic Pinch Valve
Bill of material
932CN-SABP5-040-0188
PN
Part No.
932CN-SABP5-040-0188
MODEL
Model No.
932
STATE
State
C (Normally Closed)
Q (Normally Open)
C (Normally Closed)
Q (Normally Open)
S
Sensor Option
Without Sensor
With Sensor
Without Sensor
With Sensor
PG
Max Pinch Gap
0.040
0.060
0.040
0.060
인치
W
Weight
4.5 oz. (125g)
OPR
Operating Pressure Range
50-125 psig
TODR
Tube OD Range
0.125-0.1875 in. (3.2-4.8 mm)
STH
Supported Tube Hardness
Up to 85 Durometer Shore A
MO
Mounting Options
Panel or Base
PS
Protective Seals
Panel
SDS
Supplied Default State
Normally Closed
OTS
Off-the-shelf
Off-the-shelf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D