IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
934CN-SABP5-094-0750
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Air Pilot Operated
Pinch Valves
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/air_pilot_operated/pinch_valves/934_asmtab.prj},{NB=934CN-SABP5-094-0750},{MODEL=934},{STATE=C},{S=N},{PG=0.094},{W=15 oz. (425g)},{TODR=0.500-0.750 in. (12.7-19.1 mm)},{MO=Panel or Base},{PS=Panel},{PPATH=934_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
934 - Acro Pneumatic Pinch Valve
Bill of material
934CN-SABP5-094-0750
PN
Part No.
934CN-SABP5-094-0750
MODEL
Model No.
934
STATE
State
C (Normally Closed)
Q (Normally Open)
C (Normally Closed)
Q (Normally Open)
S
Sensor Option
Without Sensor
With Sensor
Without Sensor
With Sensor
PG
Max Pinch Gap
0.094
0.160
0.094
0.160
인치
W
Weight
15 oz. (425g)
OPR
Operating Pressure Range
60-125 psig
TODR
Tube OD Range
0.500-0.750 in. (12.7-19.1 mm)
STH
Supported Tube Hardness
Up to 85 Durometer Shore A
MO
Mounting Options
Panel or Base
PS
Protective Seals
Panel
SDS
Supplied Default State
Normally Closed
OTS
Off-the-shelf
Off-the-shelf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D