Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
200-DC Series 7dB Coupler - Low PIM
Bill of material
200-DC-FFN-7
PN
Part Number
200-DC-FFN-7
FR
Frequency Range
698 ~ 2700 MHz
IL
Insertion Loss
0.5 dB max
RL
Return Loss
20.0 dB min
CV
Coupling Value
7 ± 1.0 dB max
DI
Directivity
20.0 dB min
PH
Power Handling
200 Watts
PIMD
153 dBc@ 2 Tone x 43dBm
IMPEDANCE
Impedance
50 Ω nominal
OT
Operating temp.
-10°C ~ +60°C
CONN
Connectors
N-Female
FINISH
Finish
Black painting
A
0.728 Дюйм
B
0.728 Дюйм
C
4.055 Дюйм
D
5.512 Дюйм
E
1.177 Дюйм
F
0.984 Дюйм
G
0.402 Дюйм
H
3.234 Дюйм
I
0.419 Дюйм
J
0.622 Дюйм
K
0.435 Дюйм
L
0.431 Дюйм
M
1.929 Дюйм
N
0.941 Дюйм
O
4-M3.0 TAP DP7.0
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D