IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
060-385-0005
Bison Gear Motors
Reducers
Parallel Shaft
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bisongear/reducers/parallel_shaft/385_series.prj},{NB=060-385-0005},{PREVIEW=../../_pool_/20/97/385_series.png},{PN=060-385-0005},{MOD=385},{PO=Reducer},{SP=0},{TO=130},{RA=4.5208},{HP1=1/4},{HP2=0.25},{V=0},{AMPS=N/A},{OHL=170},{WT=5},{OPS=0.625},{LUB=Oil},{RED=NA},{ULC=N/A},{ULI=N/A},{CSA=N/A},{CE=N/A},{DEFAULTSORTATTR=38}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
385 Series
Bill of material
060-385-0005
PN
Part Number
060-385-0005
060-385-0005
MOD
Product Series
385
PO
Power Options
Reducer
SP
Speed
0
RPM
TO
Torque
130
130
InLb
RA
Ratio :1
4.5208
4.5208
HP1
Input Hp
1/4
HP
HP2
Input Hp
0.25
HP
V
Volts
0
V
AMPS
Amps
N/A
A
OHL
Overhung Load
170
170
Lbs
WT
Weight
5
Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.625
In
LUB
Lubrication
Oil
Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
N/A
ULI
Insulation File
N/A
CSA
Construction File
N/A
CE
CE Certification
N/A
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D