IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
freeAir Plus
bluMartin
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{blumartin/freeair_plus_asmtab.prj},{NB=freeAir Plus-FP00.1002 1 100 0 0 NA NA 0 weiss kunststoff},{IDNR=1},{H=bluMartin},{PDT=freeAir Plus},{ABK=Intelligenter aktiver, schallgedämmter Überströmer},{ABL=Aktives Überströmelement mit bedarfsgeführter Steuerung von Luftmenge, Feuchte und Temperatur über 3 integrierte Sensoren für VOC, Feuchte und Temperatur, mit integrierter USB-Schnittstelle zum Auslesen von Luftqualitäts- und Verbrauchsparametern sowie zum Updaten der Betriebssoftware. Ermöglicht den Anschluss weiterer Räume an die freeAir-Wohnraumlüftung ohne Lüftungsleitungen.},{LOD=1},{BH= },{GT=1},{ART=FP00.1002},{IWS=100},{RB=0},{ARB=0},{ARTRB=NA},{DES=NA},{FRF1=NA},{FRF=0},{FRM=weiss kunststoff}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
bluMartin
Description
freeAir Plus
Bill of material
freeAir Plus
LOD
high
low
high
low
H
Hersteller
bluMartin
PDT
Produkt
freeAir Plus
ABK
Artikelbeschreibung
Intelligenter aktiver, schallgedämmter Überströmer
ABL
Artikelbeschreibung lang
Aktives Überströmelement mit bedarfsgeführter Steuerung von Luftmenge, Feuchte und Temperatur über 3 integrierte Sensoren für VOC, Feuchte und Temperatur, mit integrierter USB-Schnittstelle zum Auslesen von Luftqualitäts- und Verbrauchsparametern sowie zum Updaten der Betriebssoftware. Ermöglicht den Anschluss weiterer Räume an die freeAir-Wohnraumlüftung ohne Lüftungsleitungen.
AUSTEXT
Ausschreibungstext
https://blumartin.de/planer-architekten/
BH
Bauvorhaben
SC
Schallschutz
Schalldämm-Maß: 33 dB -Standby
ST
Steuerung
Nach VOC Wert, absoluter Feuchte, Teperatur; bedarfsgeführt zwischen 10 und 70 m3/h.
GT
Gerätetyp
free Air Plus Überströmer - weiß, Kunststoff-Front ✔
free Air Plus Überströmer - weiß, Kunststoff-Front
free Air Plus Überströmer - weiß, Kunststoff-Front
free Air Plus Überströmer - Front RAL-Farbe
free Air Plus Überströmer - Front RAL-Farbe
ART
Artikelnummer
FP00.1002
FP00.1002
IWS
Innenwandstärke
RB
Rohbaublock Ja/nein
NA
NA
ARB
Anzahl Rohbaublöcke
NA ✔
NA
ARTRB
Artikelnummer Rohbaublöcke
NA
NA
DES
Row Description
NA
NA
FRF1
Fronten Farbe 1
NA
NA
FRF
Fronten Farbe
Nicht bestreichbar
Nicht bestreichbar
FRM
Fronten Material extra
weiss kunststoff
weiss kunststoff
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D