IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
CSMHT50-80
Bordignon
Bordignon
High Performance Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas spring
CSMHT
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/cilindri_allazoto_per_stampi/cilindri_allazoto/csmht/csmht_asmtab.prj},{NB=CSMHT50-80_(80_0_1000)},{SIZE=50},{CORSA=80},{CU=0},{D=50},{DS=30},{M=M6},{BAR=-},{IN=1000},{M1=M8},{MX=9},{LH=20},{MM=M8x12},{IN1=1000},{MM1=8},{MML=12},{PPATH=csmht_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog},{PRA=3},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 73
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
CSMHT - CSMHT – up to 200°C / 392 °F, reduced height
Bill of material
CSMHT50-80
MODELLO
Model
CSMHT50-80
CSMHT50-80
CORSA
80
80
CU
Stroke available
L
Length min.
130
130
mm
N
Length max.
210
210
mm
D
nitrogen gas spring body diameter
50
50
DS
Piston rod diameter
30
30
BAR
Max. charging pressure
-
bar
IN
Initial force
daN
FIN
Final force
1710
1710
daN
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
PRA
3
3
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D