IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
MCSM19-80
Bordignon
Bordignon
High Performance Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas spring
MCSM
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/cilindri_allazoto_per_stampi/cilindri_allazoto/mcsm/mcsm_asmtab.prj},{NB=MCSM19-80(080)},{MODELLO=MCSM19-80},{CORSA=80},{CU=0},{L=125},{N=205},{D=19},{DS=10},{M=-},{H=7},{IN=80},{PPATH=mcsm_asmtpl.prj},{BAR1=102.000},{IN1=80.000},{FIN1=140.000},{PRA=1},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
MCSM - MCSM – force below the standard, standard height, with nanotechnologies
Bill of material
MCSM19-80
CORSA
Stroke max.
80
80
mm
CU
Stroke available
mm
값 입력 CU
Stroke available
mm
cm
inch
ft
확인
L
Length min.
125
125
mm
N
Length max.
205
205
mm
D
nitrogen gas spring body diameter
19
19
mm
DS
Piston rod diameter
10
10
mm
BAR
Max. charging pressure
102
102
bar
IN
Initial force
daN
FIN
Final force
140
140
daN
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D